Leggete un’anteprima degli approfondimenti
Scoprite le testimonianze delle aziende che utilizzano
la tecnologia MES a livello globale
Scoprite in che modo le realtà manifatturiere di ogni settore stanno scalando le operazioni grazie a un nucleo digitale.
93%
dispone di un sistema MES già operativo.
44%
indica l'integrazione come il fattore più importante nelle decisioni di acquisto.
28%
ha implementato un sistema MES a livello aziendale.
Le aziende manifatturiere affrontano una nuova sfida legata all’adozione del MES: la scalabilità. Giustamente si domandano come concretizzare appieno il valore della tecnologia MES dopo aver sostenuto l’investimento iniziale. La tecnologia MES di Rockwell consente alle aziende di connettere digitalmente la produzione in tempi rapidi. Successivamente, potranno continuare ad ampliare l’implementazione in base alle necessità future.
Estendere il MES a tutta l’azienda
Scaricate il rapporto
Scaricate il rapporto e scoprite come potete iniziare a scalare il vostro sistema MES in tutta l’azienda.
Siete pronti a far crescere la vostra infrastruttura MES?
Utilizzate le informazioni contenute in questo rapporto per avere un quadro più chiaro della strada da percorrere, passando dall’adozione del MES a una scalabilità estesa a tutta l’azienda.