Ampliate ciò che è possibile con il nuovo convertitore di frequenza compatto PowerFlex® 535. Con potenze nominali fino a 37 kW (50 Hp) e nuove opzioni di custodia per ambienti lavabili e gravosi, avrete più potenza, maggiore flessibilità di applicazione e più possibilità per migliorare la progettazione delle macchine.
Inoltre, la configurazione intelligente e la messa in servizio semplificata con l’app mobile DeviceTools™ aiutano ad accelerare l’implementazione. Le informazioni predittive, la diagnostica più rapida e la configurazione automatica dei dispositivi riducono il fermo macchina e mantengono le operazioni in funzione senza intoppi.