Loading

Convertitore di frequenza PowerFlex 7000 in media tensione
Allen-Bradley

I convertitori di frequenza a media tensione (VFD) PowerFlex 7000 offrono un controllo coppia e di velocità del motore preciso per le applicazioni industriali, aumentando la produttività e il risparmio.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(78)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

Il nostro convertitore di frequenza a media tensione (VFD) PowerFlex® 7000 raffreddato ad aria e a liquido è disponibile in un’ampia gamma di potenza: 150…25.350 kW (200…34.000 CV), nominale 2,4…6,6 kV CA. Questi convertitori di frequenza ad alte prestazioni sono dotati di capacità di rigenerazione dell’energia e offrono avviamento progressivo, velocità variabile, coppia, direzione e controllo di arresto per motori CA sincroni o a induzione standard.

Inoltre, un convertitore di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield™ è certificato per soddisfare gli standard globali di resistenza all’arco elettrico. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell’arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell’accessibilità tipo 2B.

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000 (MV) Drive™

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000 sono caratterizzati da una tecnologia avanzata dei semiconduttori di potenza e da un design semplice con un basso numero di componenti. Ciò aiuta ad aumentare l’affidabilità e a ridurre i tempi di fermo macchina, i costi di manutenzione e delle parti di ricambio. 

  • Genera forme d’onda di tensione e corrente quasi perfette, consentendo l’uso di motori standard
  • Offre la tecnologia Direct-to-Drive™, il raddrizzatore AFE e le configurazioni del raddrizzatore a 18 impulsi
  • I moduli raddrizzatore e inverter PowerCage™ consentono di sostituire i tiristori SGCT in meno di 10 minuti
  • Supporta una lunghezza del cavo motore fino a 30 km (18 mi)
  • L’architettura del sistema di trasferimento sincrono consente a un convertitore di frequenza di controllare più motori
  • Fornisce funzionalità di rigenerazione dell’alimentazione senza hardware aggiuntivo. Reimmette energia nella rete pubblica. La frenatura rigenerativa elimina la necessità di resistori di frenatura.
  • Le comunicazioni di rete EtherNet/IP consentono un’integrazione completa con la piattaforma di controllo Logix

Semplifica la configurazione e la programmazione con i convertitori di frequenza PowerFlex MV Drive

Facile configurazione, integrazione e visualizzazione nell’ambiente di progettazione Studio 5000®. La piattaforma di controllo Logix semplifica la programmazione di parametri e tag e riduce i tempi di sviluppo. 

  • Sfrutta il supporto completo del profilo dei dispositivi del software Connected Components Workbench™, che facilita la configurazione, la programmazione e la visualizzazione
  • Ricerca guasti più completa e rapida con Forensic Data Recorder

Convertitore di frequenza a media tensione raffreddato ad aria

  • 150…6000 kW (200…8000 CV)
  • Robustezza, conteggio componenti minimo, affidabilità ottimale

Configurazioni convertitore di frequenza con potenza elevata

  • Fino a 25.350 kW (34.000 CV)
  • Può aggiungere fino a quattro moduli di convertitore di frequenza in un sistema, fino al raggiungimento dei requisiti dell’applicazione
  • Soluzione adatta per applicazioni di backup caldo con controllo ridondante

Convertitore di frequenza MV raffreddato a liquido

  • 2240…6340 kW (3000…8500 CV) 
  • Riduzione drastica dei costi di condizionamento dell’aria della sala di controllo grazie alla rimozione del 90% del calore mediante uno scambiatore di calore
  • La soluzione resiste a quote e temperature ambiente più elevate rispetto agli convertitore di frequenza raffreddati ad aria

Convertitore di frequenza raffreddato a liquido per Marina

  • 600…22.370 kW (800…30.000 CV) 
  • I convertitori di frequenza raffreddati a liquido utilizzano la tecnologia Direct-to-Drive™
Analisi predittiva e controllo adattativo
Tre armadi metallici industriali alti con porte multiple ospitano i convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex
Brochure
Analisi predittiva e controllo adattativo

Scoprite le caratteristiche e i vantaggi dei convertitori di frequenza CA a media tensione PowerFlex. La famiglia VDF è progettata per applicazioni industriali universali con ventilatori, pompe e compressori fino a 120 Hz. Inoltre, per applicazioni speciali su mixer, nastri trasportatori, marine, gru e paranchi.

Ulteriori informazioni

Migliorate la protezione funzionale e del personale con i convertitori di frequenza PowerFlex MV Drive

Il nostro approccio alla sicurezza migliora il funzionamento delle vostre macchine e contribuisce ad aumentare la protezione e la produttività. I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000 offrono due opzioni per migliorare la sicurezza: controllo Safe Torque Off e custodie resistenti agli archi ArcShield™. 

Safe Torque Off rimuove l’alimentazione dal motore senza rimuovere l’alimentazione al convertitore di frequenza consentendo un riavvio più rapido del sistema dopo il raggiungimento di uno stato di sicurezza. 

  • Ideale per applicazioni industriali, come nastri trasportatori per la movimentazione di materiali e mulini di smerigliatura
  • Progettato nel controllo del convertitore, senza richiedere componenti elettromeccanici aggiuntivi
  • Soddisfa i requisiti per SIL 3, PLe, CAT 3 secondo IEC 61508 e ISO 13849-1
  • Certificato TÜV

La tecnologia ArcShield aiuta a ridurre i pericoli di arco elettrico, i rischi per la sicurezza del personale e delle macchine e il tempo di fermo. Il convertitore di frequenza in media tensione PowerFlex 7000 a 50 kA resistente agli archi con capacità di rigenerazione completa. Inoltre, è certificato per soddisfare gli standard globali di resistenza all’arco elettrico con protezione di tipo 2B.

  • Soddisfa le esigenze e le configurazioni dell’industria pesante, 2,4…4,16 kV, fino a 430 A per motori sincroni o a induzione
  • Progettato per reindirizzare l’energia dell’arco elettrico fuori dalla parte superiore della custodia e lontano dal personale
  • La protezione di tipo 2B contribuisce a migliorare la protezione del personale davanti, lateralmente o dietro la custodia. La protezione di Tipo 2B è mantenuta anche quando lo sportello della sezione di controllo in bassa tensione è aperto per la manutenzione
  • La tecnologia di ventilazione brevettata previene la fuoriuscita di energia dell’arco elettrico attraverso le ventole di aspirazione e di scarico
  • Il funzionamento a quattro quadranti offre una gestione efficiente dei consumi energetici

Conformità a norme di resistenza all’arco elettrico: 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
Video
La tecnologia ArcShield migliora la sicurezza del personale e dei processi

Riduzione dei rischi durante le operazioni Le tecnologie PowerFlex® 7000 per i convertitori di frequenza in media tensione aumentano la protezione del personale e delle macchine, riducendo il rischio di pericoli sul posto di lavoro.

I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 offrono configurazioni e opzioni di controllo come Active Front End con tecnologia Direct-to-Drive™ e controllo coppia ad alte prestazioni. Inoltre, con le opzioni di controllo Safe Torque Off e la custodia a tenuta d’arco ArcShield™, il convertitore di frequenza fornisce prestazioni superiori e caratteristiche di sicurezza avanzate per tutti gli asset critici.

Confronto fra prodotti

Applicazioni di controllo motore

Applicazioni Tipo Coppia Convertitore di frequenza 6000T PowerFlex® Convertitore di frequenza 7000 PowerFlex®
Pompe Centrifughi Variabile ✓ ✓
Spostamento positivo Costante ✓ ✓
Alternativi Costante ✓ ✓
Elettropompe sommergibili Variabile - Costante ✓ ✓
Liquami Costante ✓ ✓
Compressori Centrifughi Variabile ✓ ✓
Alternativi Costante ✓ ✓
Nastri trasportatori Cinghia piatta Costante ✓ ✓
Cinghia in discesa Costante   ✓
Soffianti Centrifughi Variabile ✓ ✓
Estrusori   Costante   ✓
Ventole Centrifughi: ambiente Variabile ✓ ✓
Centrifughi: gas caldi Variabile ✓ ✓
Betoniere Banbury, fanghi Costante ✓ ✓
Mulini SAG, AG, sfere Costante   ✓
Gru & paranchi   Costante   ✓
refrigeratori Centrifughi Variabile ✓ ✓
Giranti Propulsione, posizionamento Variabile - Costante   ✓

Per una panoramica più completa e per i convertitori di frequenza consigliati, consultare Guida alla selezione dei convertitori di frequenza CA a media tensione PowerFlex.

Capacità convertitore di frequenza

Requisiti delle applicazioni Convertitore di frequenza 6000T PowerFlex® Convertitore di frequenza 7000 PowerFlex®
Riproduzione di energia   ✓
V/Hz, o controllo vettoriale sensorless  ✓ ✓
Controllo vettoriale completo ✓ ✓
Coppia d’avviamento fino al 150% ✓ ✓
Coppia variabile ✓ ✓
Coppia costante ✓ ✓
Carico d’urto ✓ ✓
Funzionamento continuo a bassa velocità < 10 Hz   ✓
Lunghezza cavo motore lungo > 10 km (6 mi)   ✓
Bypass e trasferimento sincroni ✓ ✓
Coppia di tenuta a velocità zero ✓ ✓
Resistenza all’arco elettrico ArcShield®   ✓
Condivisione di carico ✓ ✓
Dati di analisi in tempo reale ✓ ✓
Manutenzione predittiva ✓  
Manutenzione preventiva ✓ ✓
Applicazioni ad alta velocità fino a 90 Hz   ✓
Applicazioni ad alta velocità fino a 120 Hz ✓  
Conforme a norme CIP Security ✓  
Sicurezza funzionale: Safe Torque Off   ✓
Motori a induzione ✓ ✓
Motori sincroni   ✓

Software

È possibile utilizzare il software seguente per programmare i convertitori.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e il relativo sistema di controllo da un unico punto.

Perfetta integrazione del software Studio 5000 Logix Designer e dei convertitori di frequenza PowerFlex®

  • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
  • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
  • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell’ambito di una rete I/O
  • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
  • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
  • Un unico pacchetto per la configurazione dell’intero sistema Logix
  • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
Inizia ora
Software di progettazione e configurazione
Software di progettazione e configurazione
Software
Software
Software di progettazione e configurazione
Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk
donna con il computer
Software
Software FactoryTalk

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività, dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale.

  • Software DriveTools SP
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™
Ulteriori informazioni

Certificazioni
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • Omologazione UL Listed
  •  

    Specifiche di approvvigionamento
    Dati tecnici
    Specifiche di approvvigionamento

    Sono disponibili maggiori informazioni sulle opzioni di comunicazione, le valutazioni e le certificazioni degli azionamenti.

    Ulteriori informazioni

    Consigliato

    Integrated Architecture
    Integrated Architecture
    Funzionalità
    Funzionalità
    Integrated Architecture
    I sistemi di controllo integrati agevolano la produzione intelligente per la vostra soluzione di automazione industriale.
    Le nostre soluzioni
    Controllo motore intelligente
    Controllo motore intelligente
    Funzionalità
    Funzionalità
    Controllo motore intelligente
    La nostra linea di controlli motori intelligenti applica sofisticate tecnologie di controllo capaci di comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley®.
    Le nostre soluzioni
    Video
    I convertitori di frequenza PowerFlex azionano 100 ventole per simulare condizioni atmosferiche

    L’Insurance Institute for Business and Home Safety si affida alle potenti apparecchiature di azionamento di Rockwell Automation per simulare vento, pioggia, grandine e incendi boschivi su strutture domestiche e aziendali. Quindici convertitori di potenza a media tensione PowerFlex 7000 alimentano più di 100 enormi ventilatori per creare gli effetti di disastri naturali di ogni tipo su strutture residenziali e commerciali completamente costruite.

    Documentation
    Product Profiles Pubblicazione
    PowerFlex 7000 Drive System with ArcShield Technology 7000-PP004_-EN-P
    Collaudo in fabbrica (FAT) virtuale MCC-SP005_-IT-P
    Miscellaneous Pubblicazione
    Brochure sui convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex PFLEX-BR010_-IT-P
    1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza PowerFlex 7000 in media tensione
    Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
    Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: