Loading

25C PowerFlex 527
Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza CA PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri PAC Logix PAC® per sfruttare le capacità del controllore e utilizzare Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare lo sviluppo e l’utilizzo della macchina.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri controllori di automazione programmabili (PAC) Logix. Ciò permette di sfruttare le funzionalità del controllore e di Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l’uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.

  • Potenze nominali di 0,4...22 kW/0,5...30 hp in tensioni globali da 100...600 V
  • Offre connettività EtherNet/IP™ a due porte integrata per supportare numerose topologie e la funzionalità di device level ring (DLR)
  • Opzione Safe Torque-Off come funzionalità standard applicabile sia tramite controllore di sicurezza cablato che integrato. Entrambe le soluzioni dispongono di certificazione SIL 3/PLe Cat 3
  • Offre una soluzione economica per pezzi di ricambio e applicazioni come pompe, ventilatori e convogliatori di carico e scarico, che richiedono semplici funzioni di controllo della velocità per motori a induzione
  • Fornisce la possibilità di trasferire i file di configurazione dei convertitori di frequenza a una nuova macchina
  • Diminuisce i tempi di fermo e riduce al minimo la riconfigurazione manuale, utilizzando i PAC Logix per rilevare un convertitore di frequenza sostituito e scaricare le impostazioni di configurazione su rete EtherNet/IP
  • Offre un nuovo livello di integrazione del convertitore di frequenza per fornire una macchina coordinata e sincronizzata

Ulteriori informazioni

  • Scoprite le funzionalità dei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 527 tramite brochure virtuale e video per PowerFlex serie 520.
  • Incontro con il convertitore di frequenza PowerFlex 527 EN ZH: guardate questo breve video per scoprire perché il convertitore di frequenza PowerFlex 527 è il prodotto ideale per completare le applicazioni che utilizzano i servoazionamenti Kinetix.
  • Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l’efficienza operativa.
  • Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Blog in evidenza
  • I vostri convertitori di frequenza sfruttano la tecnologia di asservimento?
  • EtherNet/IP, la soluzione di rete unica per i costruttori di macchine di oggi

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Inizia ora
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Il software Connected Components Workbench consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori. Usate Connected Components Workbench con Microsoft Visual Studio per configurare il convertitore di frequenza PowerFlex 525.

Per iniziare
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
EAC CertificationEAC Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Soddisfate o superate i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • Omologazione UL Listed
  • Certificazione TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marina (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • Marchiato CE
  • Omologazione cUL Listed
  • RCM
  • KCC
  • REACH
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure PowerFlex serie 520 520-BR001_-IT-P
Brochure famiglia di convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex PFLEX-BR008_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 25C PowerFlex 527
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: