Loading

22F PowerFlex 4M
Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza CA PowerFlex® 4M offrono un cablaggio passante e una programmazione semplice che fornisce la flessibilità necessaria per gestire un’ampia gamma di applicazioni.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I convertitori di frequenza PowerFlex® 4M sono i membri più economici e di dimensioni ridotte della famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex. Il cablaggio passante e la facilità di programmazione forniscono flessibilità di gestione per un’ampia gamma di applicazioni.

  • Potenze nominali:
    • 100…120 V: 0,2…1,1 kW / 0,25…1,5 hp / 1,6…6 A
    • 200…240 V: 0,2…7,5 kW / 0,25…10 hp / 1,6…33 A
    • 380…480 V: 0,4…11 kW / 0,5…15 hp / 1,5…24 A
  • Controllo V/Hz, compensazione di scorrimento custodie IP20, NEMA/UL tipo aperto
  • Comunicazione attraverso RS-485 integrato
  • Cablaggio passante
  • Possibilità di montaggio su guida DIN per gli inverter con telaio A e B
  • Temperature ambiente fino a 50 °C (122 °F) consentite con distanza minima tra i convertitori
  • Convertitori Zero-Stacking™ per temperature ambiente fino a 40 °C (104 °F)
  • Protezione da sovraccarico per l’inverter e regolazione della rampa
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
  • La nostra competenza nel settore ci consente di offrire soluzioni di azionamento complete che contribuiscono a ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l’efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un’ottimizzazione efficiente ed efficace dell’intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Il software Connected Components Workbench consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori. Usate Connected Components Workbench con Microsoft Visual Studio per configurare il convertitore di frequenza PowerFlex®.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Per iniziare
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Soddisfate o superate i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • Omologazione cUL Listed
  • Omologazione UL Listed
  • RoHs
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto correnti nominali globali di cortocircuito per convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex SCCR-PP001_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure famiglia di convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex PFLEX-BR008_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22F PowerFlex 4M
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: