La nostra linea completa di prodotti PowerFlex® CC comprende convertitori digitali PowerFlex CC, regolatori autonomi PowerFlex CC (SAR) e controllori di campo PowerFlex CC.
La nostra gamma completa di prodotti PowerFlex® DC drive include PowerFlex DC digital drives, PowerFlex DC standalone regulators (SAR) e PowerFlex DC field controllers. Le nostre soluzioni DC possono soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni complesse. Sono progettate per applicazioni con motori DC e retrofit fino a 6000 Hp/4000 kW.
Offre le seguenti potenze nominali:
200–240 V: 1.2–224 kW/1.5–300 Hp/7–1050 A
380–480 V: 1.5–671 kW/2–900 Hp/4.1–1494 A
500–600 V: 37–932 kW/50–1250 Hp/67.5–1688 A
690 V: 298–1044 kW/400–1400 Hp/452–1582 A
Soluzioni ingegnerizzate disponibili fino a 4000 kW/6000 Hp
Offre configurazioni rigenerative e non rigenerative
Include custodia tipo aperto, convertitore di armatura
Include un convertitore di campo regolato
Regolatore avanzato con funzionalità DPI™ integrata, dinamo tachimetrica CC e capacità encoder
Fornisce soppressione di rumore e tensione per ambienti sensibili al rumore
Offre opzioni flessibili di feedback e comunicazione
Offre un'ampia gamma di I/O per una maggiore flessibilità di installazione
Fornisce impostazioni di tensione globali ottimizzate, conformi agli standard globali
Firmware aggiornabile tramite Flash
Configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
Offre Premier Integration con i convertitori PowerFlex® che utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
Caratteristiche del controllore di campo CC
Offre un controllore di campo reversibile trifase nelle seguenti gamme:
60–200 V ingresso CA: 17–570 A uscita
230–500 V ingresso CA: 17–570 A uscita
Fornisce controllo di campo trifase, quattro quadranti (invertente) per motore o generatore CC
Include custodia tipo aperto
Offre funzionalità DPI™ integrate, opzioni di comunicazione flessibili
Offre configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
Offre un'ampia gamma di I/O per una maggiore flessibilità di installazione
Firmware aggiornabile tramite Flash
Utilizzabile per applicazioni di controllo campo motore CC standalone o in combinazione con un PowerFlex DC Digital Drive o un PowerFlex DC Standalone Regulator (SAR)
Utilizzare in modalità standalone per:
Alimentare un campo motore CC con riferimento fisso utilizzando I/O fissi
Controllare elettromagneti e altri carichi non motore
Consente di modernizzare il controllo del motore CC utilizzando il motore esistente e il ponte di alimentazione esterno
Fornisce una soluzione economica per applicazioni di retrofit CC che richiedono l'inversione del motore
Scegliete tra una varietà di soluzioni standard preingegnerizzate per semplificare il processo di acquisizione. Queste soluzioni aiuteranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.
Selezionate le opzioni di azionamento, custodia e alimentazione.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza