Loading

20L PowerFlex 700L
Allen-Bradley

Gli convertitori di frequenza 700LPowerFlex® offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione a raffreddamento liquido completamente rigenerativa.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(23)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

Gli convertitori di frequenza 700LPowerFlex® offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione a raffreddamento liquido completamente rigenerativa. Questa potente combinazione offre notevoli prestazioni e funzionalità ad alta potenza in un piccolo pacchetto, nonché risparmio energetico e basse armoniche. I convertitori di frequenza PowerFlex 700L hanno prestazioni elevate, sono flessibili e disponibili nelle versioni per montaggio su pannello o su armadio elettrico.

  • Potenze nominali
    • 380…480 V: 445…..860 kW / 600 … 1150 CV / 650 …. 1250 A
  • IP20, NEMA Type 1 (riquadri 3A, 3B) con custodia Rittal che include l’interruttore automatico di ingresso
  • Disponibile con i controlli PowerFlex® 700 o PowerFlex 700S
  • Comunicazioni Common Industrial Protocol (CIP™) compreso DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™
  • Frenatura rigenerativa per un controllo di velocità e posizione preciso e a elevata reattività, frenatura continua, rapida decelerazione e arresto di carichi ad alta inerzia
  • La frenatura rigenerativa immette energia nuovamente nel sistema, rendendola disponibile alle altre apparecchiature
  • Dissipatore di calore a liquido dal design brevettato
  • Alta reiezione delle armoniche di linea AC con convertitore attivo, in conformità alle norme IEEE-519 e CE
  • Convertitore attivo e filtro di linea integrati permettono di mantenere prestazioni di sistema coerenti durante le sovratensioni all’ingresso
  • Controllo integrato DriveLogix™ opzionale per la programmazione delle applicazioni e il controllo delle funzioni ausiliarie
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato opzionale, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di sicurezza disponibili

L’opzione Safe Torque-Off con controllo 700S) è certificata PLd/SIL2 Cat 3. Sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avviamento più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. Tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili come kit di installazione

Ulteriori informazioni
  • Scoprite in che modo le informazioni acquisite dai nostri prodotti di controllo motori intelligente  possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e l’efficienza operativa.
  • Le nostre  soluzioni Integrated Architecture  costituiscono la base per un’ottimizzazione efficiente ed efficace dell’intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri  prodotti di sicurezza e  soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Rockwell Automation annuncia che a partire dal 30 giugno 2022, i nostri convertitori di frequenza PowerFlex 700L Frame 2 e Frame 3, 600/690 V, versioni del convertitore di frequenza con armadio completo arriveranno a fine serie e non saranno più disponibili per la vendita.  Consigliamo la migrazione alla famiglia PowerFlex 755T per soddisfare le vostre esigenze applicative.


Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e il relativo sistema di controllo da un unico punto.

Perfetta integrazione del software Studio 5000 Logix Designer e dei convertitori di frequenza PowerFlex®

  • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
  • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
  • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell’ambito di una rete I/O
  • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
  • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
  • Un unico pacchetto per la configurazione dell’intero sistema Logix
  • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
Inizia ora
Software di progettazione e configurazione
Software di progettazione e configurazione
Software
Software di progettazione e configurazione

Utilizzate il Software Connected Components Workbench™con la tecnologia di Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Inizia ora
Software FactoryTalk
donna con il computer
Software
Software FactoryTalk

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività, dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale.

  • Software DriveTools SP
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™
Ulteriori informazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS
  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • Omologazione cUL Listed
  • IEC (progettato per conformità)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con controllo PowerFlex 700S (Per i convertitori di frequenza prodotti prima del 25 settembre 2020)
  • Omologazione UL Listed
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
Brochure famiglia di convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex PFLEX-BR008_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20L PowerFlex 700L
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: