Le nostre barriere Zener Bulletin 937Z forniscono protezione per i segnali elettrici nelle aree pericolose. Queste barriere presentano un profilo stretto di soli 12.5 mm per massimizzare lo spazio nel pannello di controllo. Inoltre, impediscono il trasferimento di energia eccessivamente elevata dall'area sicura all'area pericolosa. Le nostre barriere Zener includono la polarità positiva, il che significa che gli anodi dei diodi Zener sono messi a terra. A seconda dell'applicazione, si applicano parametri di sicurezza intrinseca aumentati o ridotti per il collegamento in serie o in parallelo.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Include il montaggio a scatto su guida DIN standard per un'installazione e una messa a terra facili
- Include barriere a uno o due canali, resistenza massima di 646 o 327 Ω
- Fornisce la funzione di ritorno del diodo per prevenire una corrente nella zona pericolosa
- Offre una versione ad alta potenza con una resistenza seriale più piccola che fornisce una tensione più alta al dispositivo di campo
- Utilizza diodi Zener per limitare l'energia elettrica in ambienti pericolosi
I moduli di sicurezza intrinseca a barriera Zener sono utilizzati in qualsiasi applicazione con aree pericolose di Classe 1, Divisione 1 (Zone 0 e 1) come:
- Chimica
- Petrolchimica
- Oil & Gas
Scoprite le basi dei circuiti a sicurezza intrinseca e come i nostri moduli a sicurezza intrinseca Bulletin 937 possono fornire una soluzione economica per le sfide delle aree pericolose.
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Guida alla selezione dei moduli a sicurezza intrinseca Bulletin 937 | 937-SG001_-EN-P |
| Specifiche delle barriere Zener | 937-TD003_-EN-P |
| Informazioni sulla certificazione delle Zener Barrier Bulletin 937Z | 937Z-TD001_-EN-P |
| Program Guides | Pubblicazione |
|---|---|
| Tecnica applicativa di sicurezza intrinseca in aree pericolose Classe 1 Div 1 | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto dei moduli a sicurezza intrinseca Bulletin 937 | 937-PP001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
È possibile visualizzare un elenco delle certificazioni per le Bulletin 937 Barriers in base al numero di prodotto e al collegamento al pdf del documento di certificazione.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.