Loading

Relè di sicurezza per il monitoraggio della velocità
Allen-Bradley

I relè di sicurezza di monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per applicazioni di controllo del movimento che richiedono l'interazione del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza di monitoraggio velocità MSR55P sono utilizzati per il rilevamento dell'arresto su motori monofase e trifase senza la necessità di sensori.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR57P sono progettati per applicazioni di movimento che richiedono l'interazione del personale durante il funzionamento.

I relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR55P sono utilizzati per il rilevamento dell'arresto su motori monofase e trifase senza la necessità di sensori.

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P

  • Include sei uscite di sicurezza N.A. a stato solido e quattro uscite ausiliarie a stato solido
  • Offre uno o due encoder (sin/cos e TTL)
  • Include otto indicatori di stato diagnostici
  • Fornisce porte di configurazione DPI
  • Fornisce custodia su guida DIN da 67.5 mm (2.7″)
  • Include morsetti rimovibili

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P

  • Offre rilevamento arresto sicuro su motori monofase e trifase
  • Non richiede sensori esterni
  • Indipendente dalla direzione
  • Rilevamento di filo interrotto
  • Fornisce custodia da 45 mm (1.8″)
  • Livello prestazionale (PL) e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 secondo IEC/EN 62061
  • Safety Integrity Level (SIL) 3 secondo IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 ed EN 61800-5-2

Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del relè di sicurezza per il monitoraggio della velocità Guardmaster MSR57P 440R-IN016_-EN-P
Installazione di Minotaur MSR132E/ED 440R-IN090_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d’uso del relè di sicurezza Guardmaster MSR57P per il monitoraggio della velocità 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • RCM
  • Certificazione TÜV

Direttive

  • Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Direttiva EMC 2004/108/CE
  • Direttiva RoHS 2011/65/UE

Conformità agli standard

Relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR57P

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parti 1–7:2010

Relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parti 1–7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Funzione di sicurezza del prodotto

Relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR57P

Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici in applicazioni per macchine e nell’area di applicazione della IEC/EN 61511-1. I monitor di arresto sono conformi ai requisiti degli standard pertinenti (Cat. 4, PLe secondo EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508,  IEC/EN 61800-5-2) e possono essere utilizzati in applicazioni fino a Cat. 4/PLe e SIL 3.

Relè di sicurezza di monitoraggio della velocità MSR55P

Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici in applicazioni di sicurezza per macchine fino a Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) e SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza per il monitoraggio della velocità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: