Loading

Relè di sicurezza Sipha
Allen-Bradley

Le nostre unità di controllo Sipha™ monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l’unità di controllo viene utilizzata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per altre applicazioni, è possibile collegare più sensori (inclusi gli interruttori meccanici) a una singola unità di controllo Sipha.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le nostre unità di controllo Sipha™ monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo viene utilizzata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per altre applicazioni, è possibile collegare più sensori (inclusi interruttori meccanici) a una singola unità di controllo Sipha.

  • Interfacce per sensori di sicurezza senza contatto Sipha
  • Include rilevamento a codifica magnetica
  • Funziona come un relè di sicurezza
  • Funzionamento a 24 V CA/CC, 110 V CA o 230 V CA (a seconda del modello)
  • L'unità Sipha 6 ha morsetti di cablaggio per un massimo di sei sensori
  • Offre più configurazioni di uscita di sicurezza e ausiliarie
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili

Direttive

  • 2014/30/UE   Direttiva EMC (EMC)
  • 2006/42/CE   Direttiva Macchine (MD)
  • 2011/65/UE   Direttiva RoHS (RoHS)
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1:2015
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 60947-5-3:2013
  • EN 63000:2018
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza Sipha™
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: