Loading

Relè di sicurezza per il monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting
Allen-Bradley

I relè di monitoraggio per barriere fotoelettriche di muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza se sono soddisfatte determinate condizioni.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(24)
(11)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè di monitoraggio per barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza se vengono soddisfatte determinate condizioni. Nelle applicazioni di movimentazione, il materiale può attraversare il campo di protezione senza spegnere la macchina. Oltre al muting, questi moduli monitorano fino a tre barriere fotoelettriche con avvio del dispositivo di rilevamento presenza (PSDI).

  • Consente la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza se sono soddisfatte determinate condizioni
  • Monitora fino a tre barriere fotoelettriche con avvio del dispositivo di rilevamento (PSDI)
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del modulo di muting MSR22LM 440R-IN083_-EN-P
Istruzioni per l'installazione della scatola del controllore di muting 445L 445L-IN004_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d’uso del modulo di sicurezza MSR41 440R-UM006_-EN-P
Manuale d’uso del modulo di controllo MSR42 440R-UM008_-EN-P
Manuale d'uso del software di configurazione per MSR42, GuardShield Micro 400 e Safe 2/Safe 4 barriere fotoelettriche SAFETY-UM001_-EN-P
Manuale d’uso del modulo di espansione relè di sicurezza MSR45E 440R-UM007_-EN-P
Guida rapida al muting bidirezionale con relè MSR42 CC-QS015_-EN-P
Manuale d’uso colonna di montaggio a pavimento e cantilever 445L-UM004_-EN-P
Applicazioni di sicurezza e schemi di cablaggio SAFETY-WD001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Specifiche di sicurezza funzionale del palletiser SAFETY-AT026_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Box Controller di muting Bulletin 445L 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
  • Marchio UKCA Marchio per tutte le normative applicabili

Secondo:

  • Livello prestazionale (PL) e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1:2008
  • Livello SIL dichiarato (SIL CL) 3 secondo IEC/EN 62061
  • Livello di integrità della sicurezza (SIL 3) secondo IEC/EN 61508

Adatti per il collegamento di barriere fotoelettriche di Tipo 4  o barriere fotoelettriche di Tipo 2  con autodiagnosi secondo IEC/EN 61496-1, monitoraggio dei cortocircuiti trasversali nella barriera fotoelettrica.

Norme

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Parti 1–7:1998–2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Direttive

  • Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Direttiva EMC 2004/108/CE

Funzione di sicurezza del prodotto

I dispositivi di controllo base di sicurezza MSR4x e i moduli di espansione MSR4xE possono essere utilizzati in applicazioni fino alla Categoria di sicurezza 4 / SIL 3 / SIL CL 3 (EN 61508 / EN 62061) e PL e (EN ISO 13849-1).

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza per il monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: