Loading

Relè di sicurezza Controllori pedana
Allen-Bradley

L'unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate tra loro per formare una zona protetta. La zona protetta può arrivare fino a un totale di 100 m² ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
  • HyperFocal: 0
HyperFocal: 0
Chevron LeftChevron Left
HyperFocal: 0
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

L'unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate tra loro per formare una zona protetta. La zona protetta può arrivare fino a un totale di  100 m² ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane. Il controllore si interfaccia con il circuito di controllo della macchina e include due relè di sicurezza per garantire la ridondanza del controllo.

  • Monitora più pedane di sicurezza collegate tra loro per formare una zona protetta fino a un totale di 100 m2
  • Offre un'alimentazione a tensione selezionabile
  • Include il ripristino automatico/manuale
  • Include un sistema a quattro fili per rilevare aperture e cortocircuiti
  • Fornisce l'approvazione di terze parti — cULus Listed, certificazione TÜV
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Controller MatGuard 440F

  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • TÜV Certificato
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Mat Manager MatGuard 440F

  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • c-Tick
  • cULus Listed
  • TÜV Certificato
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori Mat per relè di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: