Loading

Barriere fotoelettriche di sicurezza 450L GuardShield PAC
Allen-Bradley

Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono destinate al rilevamento dell’intero corpo, quando una persona o un oggetto attraversa un campo di rilevamento.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(47)
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
  • Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 1050 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e con le lenti rivolte l'una verso l'altra
  • Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 600 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e pigtail del connettore sull'estremità destra
  • Vista frontale/lente di una barriera fotoelettrica di sicurezza da 150 mm
  • Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di estremità grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra
  • Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e cavi con connettore sull'estremità destra
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 1050 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e con le lenti rivolte l'una verso l'altra
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 600 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e pigtail del connettore sull'estremità destra
Vista frontale/lente di una barriera fotoelettrica di sicurezza da 150 mm
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di estremità grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e cavi con connettore sull'estremità destra
Chevron LeftChevron Left
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 1050 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e con le lenti rivolte l'una verso l'altra
Chevron LeftChevron Left
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 600 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e pigtail del connettore sull'estremità destra
Vista frontale/lente di una barriera fotoelettrica di sicurezza da 150 mm
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di estremità grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra
Una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza rosse lunghe 150 mm, posizionate orizzontalmente, con tappi di chiusura grigi e lenti rivolte l'una verso l'altra, con plug-in e cavi con connettore sull'estremità destra
Logo Allen-Bradley

Le barriere fotoelettriche di sicurezza 450L GuardShield™ PAC aiutano a proteggere il personale dalle macchine pericolose. Queste barriere fotoelettriche sono progettate per il rilevamento dell’intero corpo e sono generalmente posizionate intorno a un’area o davanti a un punto di ingresso o punto di uscita di un processo macchina che presenta un rischio moderato o elevato di lesioni per l’operatore. Le barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield sono diverse dalle barriere fotoelettriche di sicurezza tradizionali, che si basano su unità trasmettitore e ricevitore separate. La tecnologia brevettata consente a ogni ricetrasmettitore di essere utilizzato come trasmettitore o ricevitore tramite un innovativo modulo plug-in. Come gli altri prodotti avanzati della linea 450L GuardShield, anche le versioni PAC sono dotate di allineamento laser integrato, a cascata, blanking e muting integrati.

Panoramica

  • Presenta un design compatto 30 × 30 mm (1.18 × 1.18″)
  • Include il sistema di allineamento laser integrato (ILAS), DIP switch plug-in e opzione di muting integrata per una facile installazione e configurazione
  • Offre moduli plug-in innovativi (disponibili separatamente) che consentono un funzionamento di base (ON/OFF)
  • Fornisce plug-in a cascata per il collegamento in serie di barriere fotoelettriche di sicurezza
  • Copre un'ampia gamma di altezze di protezione 150, 600, 900 o 1050 mm (5.91, 23.62, 35.43 o 41.34″) e sono disponibili rispettivamente in modelli a 1, 2, 3 o 4 raggi
  • Offre opzioni di montaggio  versatili per una maggiore flessibilità di applicazione
Rockwell Automation protegge persone e produttività con le nuove barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield
NewsNews
Comunicato stampa
Rockwell Automation protegge persone e produttività con le nuove barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield
Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus Listed
  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
  • Marcatura RCM
  • Certificazione TÜV

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 450L
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: