Loading

Telecamera di sicurezza 442L, SC300
Allen-Bradley

Il nostro sensore di sicurezza Guardmaster™ SC300 per il rilevamento delle mani è un sistema compatto che funziona sulla base della tecnologia di elaborazione delle immagini.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
(21)
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
Il nostro sensore di sicurezza Guardmaster™ SC300 con rilevamento manuale è un sistema compatto di sensori di sicurezza che funziona sulla base della tecnologia di elaborazione delle immagini. La funzione di rilevamento di sicurezza è eseguita da un singolo dispositivo di rilevamento che osserva un'unica immagine bidimensionale rispetto a un modello passivo come sfondo. Il principio di rilevamento si basa su un oggetto di una certa risoluzione che blocca la visuale del modello dal dispositivo di rilevamento.

  • Corpo compatto in alluminio pressofuso che può essere montato all'interno o sul lato di un telaio
  • Campo visivo angolare di 110 °
  • Allineamento automatico
  • Consente di raddoppiare la dimensione massima dell'apertura installando due telecamere di sicurezza SC300  dorso a dorso con ingressi di sincronizzazione collegati
  • Non richiede software per programmare l'area di apertura monitorata
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
User Manuals Pubblicazione
Guida rapida per il sensore di sicurezza SC300 442L-QS001_-EN-P
Manuale d’uso del sensore di sicurezza SC300 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sensore di sicurezza Guardmaster SC300 per rilevamento manuale 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui dispositivi di sicurezza per il rilevamento di presenza GLSAFE-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus
  • IFA 
Classificazione di sicurezza 
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN 61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHD =< 3.2 × 10⁻⁹
  • Durata della missione (TM) = 20 anni (EN ISO 13849)
  • Adatto per il livello prestazionale PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL 2 (secondo IEC 62061)
Conformità agli standard
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Telecamera di sicurezza 442L, SC300
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: