Loading

Interruttore a chiave bloccata 440T con ritardo temporizzato elettronico
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T con unità a temporizzatore elettronico a ritardo temporale sono utilizzati in applicazioni che richiedono un tempo trascorso prima di consentire l’accesso a un’area pericolosa.
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
Le nostre unità 440T Electronic Timed-delay Gli interruttori di interblocco a chiave bloccata sono utilizzati in applicazioni che richiedono che trascorra un tempo prima di consentire l’accesso a un’area pericolosa. Questo interruttore di interblocco utilizza un relè di sicurezza Guardmaster® SI in combinazione con un relè di sicurezza Guardmaster EMD per eseguire la sequenza temporale. La rotazione di una chiave non rimovibile avvia il temporizzatore. Quando il tempo del relè EMD scade, la sua uscita eccita un solenoide interno, che consente la rimozione di una o due chiavi bloccate.

  • Uscita con ritardo temporizzato fino a 40 minuti
  • Tasto singolo o doppio
  • Tasti in acciaio inossidabile 316L
  • Arresto di categoria 1
  • Gruppo cilindro codificato sostituibile
Ulteriori informazioni

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri  componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che affrontate in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli interruttori di sicurezza SWITCH-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dell’unità di ritardo temporale elettronico Prosafe 440T-IN016_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione TÜV
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • T₁ = 20 (intervallo di prova funzionale)
Classificazione di sicurezza degli standard

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza fino a categoria 3, PLd secondo EN ISO 13489-1 e nell’area di applicazione di EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttore a chiave bloccata 440T con ritardo temporizzato elettronico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: