Loading

Adattatori per interruttori a chiave bloccata 440T
Allen-Bradley

Il nostro adattatore per interruttore a chiave bloccata 440T viene utilizzato per interbloccare applicazioni di interruttori preparatori o altre apparecchiature host come le valvole a bobina.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro adattatore 440T per apparecchiature elettriche con chiave bloccata viene utilizzato per interbloccare applicazioni di apparecchiature elettriche preparatorie o altri host come le valvole a bobina. L'alimentazione viene isolata e bloccata quando la chiave viene ruotata e rimossa. La chiave può quindi essere utilizzata nella sequenza successiva di funzionamento.

  • Praticamente senza manutenzione
  • L'azionamento a chiave blocca l'alimentazione
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri  componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli interruttori di sicurezza SWITCH-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli adattatori per chiavi Prosafe Switchgear (440T-MSGAU1x) 440T-IN007_-MU-P
Installazione degli adattatori per chiavi Prosafe Switchgear (440T-MSGAU220A) 440T-IN029_-MU-P
Installazione degli adattatori per chiavi Prosafe Switchgear (440T-MSGAU230A) 440T-IN033_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione TÜV
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • T₁ = 20 (intervallo di prova funzionale)
Classificazione di sicurezza degli standard

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza fino a categoria 3, PLd secondo EN ISO 13489-1 e nell’area di applicazione di EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Adattatori 440T per interruttori a chiave bloccata
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: