Loading

Unità di sblocco a solenoide a chiave bloccata 440T
Allen-Bradley

La nostra unità di sblocco a solenoide a chiave bloccata 440T isola elettricamente le macchine per migliorare la sicurezza degli accessi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(10)
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
La nostra unità di sblocco a solenoide a chiave bloccata 440T isola elettricamente le macchine per migliorare la sicurezza degli accessi. L'unità è costituita da un interruttore di alimentazione rotativo e da un solenoide. La chiave bloccata può essere rimossa una volta che viene dato un segnale esterno al meccanismo di blocco del solenoide interno. Una spia sull'unità di sblocco a solenoide indica quando la chiave bloccata può essere rimossa, cioè quando il solenoide è alimentato. Il segnale del solenoide deve essere presente solo quando è necessario rimuovere la chiave.

  • Apertura positiva dei contatti con funzionamento del convertitore diretto
  • Monitoraggio integrato del solenoide
  • Chiave a chiave bloccata fino all'applicazione del segnale di rilascio
  • Indicatore di stato senza chiave illuminato o al neon
  • Struttura in acciaio inossidabile 316L
  • Opzioni solenoide 24 V CC, 110 V CA o 230 V CA
  • Cappuccio parapolvere in acciaio inossidabile resistente alle intemperie
  • Approvazione UL e CSA sugli interruttori
  • Unità a chiave singola o multipla disponibili
  • Gruppo cilindro con codice sostituibile
  • Disponibile con un massimo di quattro chiavi
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri  componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli interruttori di sicurezza SWITCH-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dell’unità di sblocco a solenoide Prosafe PROSFE-IN007_-EN-P
Installazione dell’unità di sblocco a solenoide multi-chiave 440T-IN008_-MU-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione TÜV
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • T₁ = 20 (intervallo di prova funzionale)
Classificazione di sicurezza degli standard

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza fino a categoria 3, PLd secondo EN ISO 13489-1 e nell’area di applicazione di EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Unità di sblocco a solenoide a chiave bloccata 440T
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: