Loading

Interruttori di interblocco a chiave bloccata con selettore rotativo 440T
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata con selettore rotativo 440T sono utilizzati per l'isolamento elettrico delle macchine per migliorare l’accesso in sicurezza e anche come unità di programmazione nelle celle robotizzate.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
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
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata 440T con selettore rotativo sono utilizzati per l'isolamento elettrico delle macchine per migliorare l’accesso in sicurezza e anche come teach box nelle celle robotizzate. Una volta che l’alimentazione è stata disattivata, la chiave può essere estratta e utilizzata nella sequenza successiva di funzionamento, ad esempio per sbloccare uno sportello di accesso o per consentire il funzionamento delle valvole. Il selettore rotativo può essere montato in un pannello o acquistato in una custodia.

  • Chiavi in acciaio inossidabile 316
  • Funzionamento del convertitore a comando diretto con apertura positiva dei contatti
  • Cappuccio parapolvere in acciaio inossidabile incluso
  • Isolamento elettrico fino a 100 A
  • 4 contatti NO o 2 NO e 2 NC
  • Disponibile con fino a quattro chiavi
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli interruttori di sicurezza SWITCH-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei selettori rotativi a doppia chiave Prosafe 440T-IN021_-MU-P
Installazione dei selettori rotativi a chiave multipla Prosafe 440T-IN022_-MU-P
Installazione a pannello con selettore rotativo Prosafe 440T-IN027_-MU-P
Installazione Prosafe con selettore rotativo montato su scatola 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione TÜV
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • T₁ = 20 (intervallo di prova funzionale)
Classificazione di sicurezza degli standard

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza fino a categoria 3, PLd secondo EN ISO 13489-1 e nell’area di applicazione di EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T con selettore rotativo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: