Loading

Interruttori di interblocco a chiave bloccata miniaturizzati a valvola 440T
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata con valvola miniaturizzati 440T sono una soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a chiave intrappolata miniaturizzati a valvola 440T sono una soluzione ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Le caratteristiche includono opzioni di blocco in apertura o in chiusura.

  • Funzionamento diretto del convertitore
  • Cilindri codificati sostituibili e facili da pulire
  • Fornito con valvole 0.25–2″
  • Montaggio diretto sul corpo con viti di sicurezza
  • Opzioni di blocco aperto o chiuso
  • Praticamente senza manutenzione
  • Cappuccio parapolvere in acciaio inossidabile resistente alle intemperie
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli interruttori di sicurezza SWITCH-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli interblocchi per valvole miniaturizzati Prosafe 440T-IN023_-MU-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione TÜV
Dati di sicurezza funzionale
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • T₁ = 20 (intervallo di prova funzionale)
Classificazione di sicurezza degli standard

EN ISO 14119 e GS-ET-31 e può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza fino a categoria 3, PLd secondo EN ISO 13489-1 e nell’area di applicazione di EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco a chiave bloccata per valvola miniaturizzati 440T
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: