Loading

Interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo 440P 30 mm
Allen-Bradley

I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo da 30 mm Bulletin 440P sono disponibili in diverse versioni, tra cui azionamento a scatto, apertura lenta prima della chiusura con configurazioni a 2, 3 o 4 contatti e una scelta di teste attuatrici.
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
  • Interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo 30 mm Allen-Bradley 440P
Interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo 30 mm Allen-Bradley 440P
Chevron LeftChevron Left
Interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo 30 mm Allen-Bradley 440P
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo Bulletin 440P da 30 mm sono disponibili in diverse versioni, tra cui azionamento a scatto, apertura lenta prima della chiusura con configurazioni a 2, 3 o 4 contatti e una scelta di teste attuatrici. È possibile ruotare la testa in incrementi di 90° prima dell'installazione per facilitare il montaggio. Questi interruttori sono conformi alla norma EN 50047.

  • Ampia selezione di teste attuatrici
  • Funzionamento positivo, disconnessione forzata dei contatti
  • Azionamento a scatto o  apertura lenta prima della chiusura dei blocchi di contatti
  • Contatti 1 NC + 1 NA, 2 NC + 1 NA, 3 NC, 2 NC + 2 NA, 3 NC + 1 NA, o 4 NC
  • Conforme a EN 50041, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 e EN 60204–1
  • Applicazioni tipiche:
    • Lavorazione alimentare
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Trasporto
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri Safety Components e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
Categoria

Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4

Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di finecorsa di sicurezza 440P in metallo da 30 mm
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: