I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo Bulletin 440P da 22 mm hanno una custodia in metallo di dimensioni ridotte e una scelta di teste di azionamento. Tutte le unità sono fornite con un cavo integrato da 2 m (6.6′). Questi interruttori sono conformi alla norma EN 50047.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Custodia robusta in pressofusione
- Funzionamento positivo, azione di apertura diretta
- Azionamento dei contatti a scatto
- 1 contatto NC e 1 contatto NA
- Cavo precablato da 2 m (6.6′), uscita inferiore o laterale Le applicazioni tipiche includono:
- Gru e paranchi
- Ascensori
- Scale mobili
- Applicazioni di protezione generali
- Carrelli industriali e trattori
- Movimentazione materiali
- Porte a ghigliottina
- Imballaggio
- Piattaforme a forbice
Informazioni aggiuntive
Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sugli interruttori di sicurezza | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Certificazione TÜV
- Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
- UL Listed
Classificazione di sicurezza
Interruttore di finecorsa a doppio canale adatto per sistemi Cat. 3 o 4 se collegati insieme
Conformità agli standard
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.