Loading

Sensori Sipha™ 440N
Allen-Bradley

I nostri sensori Sipha™, con staffe integrate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
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
I nostri sensori Sipha™, con staffe integrate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Il sensore Sipha deve essere collegato all'unità di controllo Sipha per fornire un circuito monitorato. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo viene utilizzata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità. Per altre applicazioni, è possibile collegare più sensori (inclusi gli interruttori meccanici) a un'unità di controllo Sipha.

  • Azionamento senza contatto
  • Rilevamento con codifica magnetica
  • Richiede e funziona con un'unità di controllo Sipha™ 440NS
  • Cilindro in plastica, custodie a profilo piatto in acciaio inossidabile e in plastica
  • Grado di protezione IP67
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Valutazione dipendente dall'unità di controllo e dall'applicazione

Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 106 operazioni min.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli di prestazione PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori Sipha™ 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: