Loading

Interruttori di interblocco senza contatto 440N SensaGuard
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco senza contatto SensaGuard™ sono dotati dell’ultima generazione di tecnologia RFID per la codifica e di tecnologia induttiva per il rilevamento.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(100)
(9)
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
I nostri interruttori di interblocco senza contatto SensaGuard™ sono dotati della più recente generazione di tecnologia RFID per la codifica e di tecnologia induttiva per il rilevamento. Questi interruttori offrono un ampio campo di rilevamento e una tolleranza al disallineamento. Sono soluzioni economiche per una vasta gamma di applicazioni di sicurezza industriale.

  • Include attuatori codificati RFID univoci (alto) o standard (basso)
  • Fornisce interruttori che possono essere collegati in serie con altri dispositivi
  • Cilindro in plastica, cilindro in acciaio inossidabile e custodie flat pack in plastica
  • Versioni standard, univoche, con ritenuta magnetica e con portacontatti integrato
  • Grado di protezione IP66, IP67 e IP69K
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli interruttori di sicurezza SensaGuard RFID senza contatto 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus (UL 508)
  • FCC
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

EC 60947-5-3, Cat. 4 PLe per ISO 13849-1, dispositivo di interblocco Tipo 4 secondo ISO 14119 con codifica bassa (standard) o alta (unica), SIL CL3 per IEC 61508

Dati di sicurezza funzionale
  • PFHD = 1.12E−9 (probabilità di guasto pericoloso per ora)
  • MTTFd: > 385 anni
  • L’interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l’uso in sistemi SIL2 o SIL3 a seconda delle caratteristiche dell’applicazione.
Conformità agli standard
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 61508
  • ISO 14119
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto SensaGuard 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: