Loading

Interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica 440N
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco senza contatto con codifica magnetica, con staffe integrate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Per le applicazioni ad alto rischio, l’unità di controllo viene utilizzata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
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
I nostri interruttori di interblocco senza contatto con codifica magnetica, con staffe integrate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo viene utilizzata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità.

  • Azionamento senza contatto
  • Rilevamento con codifica magnetica
  • Elevata tolleranza al disallineamento
  • Progettato per l'uso con controllori specifici
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri Safety Components e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli interruttori di sicurezza SensaGuard RFID senza contatto 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo di interblocco di tipo 4 con codifica bassa secondo ISO 14119
Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 106 operazioni min.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione
  • Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione SAFETY-SR001
Conformità agli standard
  • IEC 60947-5-3
  • ISO14119
  • ISO13849-1 quando utilizzato con un controllo di sicurezza approvato
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto a codifica magnetica 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: