Loading

Interruttori di interblocco senza contatto 440N Ferrogard GS1, GS2
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard™ GS1, GS2 sono progettati per applicazioni heavy-duty.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard™ GS1, GS2 sono progettati per applicazioni per uso gravoso. Il GS1 è alloggiato in una custodia in acciaio inossidabile o ottone. Il GS2 offre la stessa caratteristica del GS1, ma in una custodia Ex Range per aree pericolose.

  • Azionamento senza contatto
  • Elevata tolleranza al disallineamento
  • Corrente commutabile elevata (2 A, 250 V CA)
  • Corpi in metallo (IP68)
  • Versione Ex Range disponibile
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

GS1 e GS2: marchio CE per tutte le direttive applicabili

GS2: Ex - EExd IIC T6 Baseefa   

Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo Cat. 1 secondo ISO 13849-1
  • Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4   
Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 10⁶ manovre min.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione.
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  • EN 60079
  • EN 61241  
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard GS1, GS2 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: