Loading

Interruttori di interblocco senza contatto 440N Ferrogard GD2
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di interblocco senza contatto Ferrogard™ GD2 ha un corpo in acciaio inossidabile per una maggiore protezione contro urti accidentali alla custodia.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(35)
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
Il nostro interruttore di interblocco senza contatto Ferrogard™ GD2 ha un corpo in acciaio inossidabile per una maggiore protezione contro urti accidentali al corpo. I contatti sono completamente sigillati per soddisfare i requisiti IP68 (NEMA 6P), rendendoli ideali per ambienti umidi. Il GD2 offre anche un intervallo di temperatura più ampio rispetto agli interruttori Ferrogard in plastica, rendendolo utile in una gamma più ampia di applicazioni.

  • Azionamento senza contatto
  • Elevata tolleranza al disallineamento
  • Corrente commutabile elevata (2 A, 250 V AC; 1 A, 24 V DC)
  • Ampio intervallo di temperatura da −25 … +125 °C (−13 … +257 °F)
  • Corpo in acciaio inossidabile
  • Vari tipi di contatto
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo Cat. 1 secondo EN 954-1
  • Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4   
Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 106 manovre min.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard GD2 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: