Loading

Interruttori di interblocco senza contatto 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporano corpi sottili per adattarsi ad aree di montaggio strette.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(35)
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
I nostri interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporano corpi sottili per adattarsi ad aree di montaggio strette. Sono sigillati ermeticamente secondo IP67 (NEMA 6P), il che li rende ideali per ambienti umidi. Questi interruttori Ferrogard hanno due superfici di rilevamento attive che consentono opzioni di montaggio più flessibili.

  • Azionamento senza contatto
  • Elevata tolleranza al disallineamento
  • Corrente commutabile elevata (fino a 3 A, 110 V CA)
  • Due superfici di rilevamento Grado di protezione IP67 (NEMA 6P)
  • Corpi sottili
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Ferrogard 13, 14: marchio CE per tutte le direttive applicabili e omologazione cULus Listed
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo Cat. 1 secondo ISO 13849-1
  • Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4 
Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 10⁶ cicli min.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: