Loading

440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 Interruttori di interblocco senza contatto
Allen-Bradley

I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 hanno corpi rettangolari in plastica, che li rendono ideali per ambienti umidi. Gli interruttori di sicurezza ad azionamento magnetico offrono affidabilità senza contatto insieme alla tolleranza al disallineamento.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 hanno corpi rettangolari in plastica, che li rendono ideali per ambienti umidi. Gli interruttori di sicurezza ad azionamento magnetico offrono affidabilità senza contatto insieme alla tolleranza al disallineamento.

  • Azionamento senza contatto
  • Elevata tolleranza al disallineamento
  • Corrente commutabile elevata (2 A, 250 V CA; 1 A, 24 V CC)
  • Corpo rettangolare in plastica (IP67)
  • Connessioni con cavo o a sgancio rapido (QD)
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo Cat. 1 secondo ISO 13849-1
  • Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4 
Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 106 operazioni min.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco senza contatto Ferrogard 1, 2, 20, 21 440N
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: