Loading

Barriere fotoelettriche di sicurezza standard Tipo 4 GuardShield POC 440L
Allen-Bradley

Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield™ serie 440L POC Tipo 4 vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto
Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield™ serie 440L POC Tipo 4 vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.

  • Disponibilità di più modelli:
    • Standard
    • Standard con sistema di allineamento laser integrato
    • Apprendimento remoto
    • Collegabile a cascata
    • Connettività ArmorBlock® Guard I/O™
  • Funzionalità avanzate integrate:
    • Soppressione fissa ad autoapprendimento
    • Soppressione mobile
    • Codifica del raggio
    • Monitoraggio dispositivi esterni
    • Interblocco di avviamento/riavviamento
  • Connettività efficiente grazie ai connettori a sgancio rapido M12

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per le barriere fotoelettriche standard Tipo 4 POC, tra cui:

  • Convogliatori
  • Recinzioni elettroniche
  • Operazioni di lavorazione
  • Cellule per robotica
  • Presse
  • Stazioni di lavoro
  • Applicazioni di lavaggio (uso con tubo accessorio IP67)
Ulteriori informazioni

Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Certificato TÜV
  • UL 1998
  • UL 61496
Classificazione di sicurezza
  • Tipo 4 in base a EN/IEC 61496
  • Dispositivo di categoria 4 in base a EN 954-1
  • SIL 3 in base a IEC 61508
  • PLe in base a EN/ISO 13849
  • EN/IEC 61496-1, -2
  • UL 61496-1, -2
  • UL 1998
Conformità agli standard
  • EN/IEC 61496 Parti 1 e 2
  • UL 1998
  • UL 61496 Parti 1 e 2
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
GuardShield Safety Light Curtains with Integrated Laser Alignment Product Profile 440L-PP002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui dispositivi di sicurezza per rilevamento presenza GLSAFE-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Barriere fotoelettriche di sicurezza standard Tipo 4 GuardShield POC 440L Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: