Barriere fotoelettriche di sicurezza 440L e 445L GuardShield POC Tipo 2 a basso rischio Allen-Bradley
Le barriere fotoelettriche di sicurezza Bulletin 440L e 445L Guardshield™ POC Tipo 2 a basso rischio sono utilizzate in applicazioni in cui una valutazione formale dei rischi ha determinato che il pericolo comporta un basso rischio di lesioni per l'operatore.
Le barriere fotoelettriche di sicurezza Bulletin 440L e 445L Guardshield™ POC Tipo 2 a basso rischio sono utilizzate in applicazioni in cui una valutazione formale dei rischi ha determinato che il pericolo comporta un basso rischio di lesioni per l'operatore.
Installazione semplice e alto grado di affidabilità
Connettività efficiente grazie ai connettori a sgancio rapido M12
Sincronizzazione ottica che elimina il cablaggio per la sincronizzazione
Configurazione semplificata grazie al sistema di allineamento laser integrato (solo Safe 2)
Custodia robusta con grado di protezione IP65
Applicazioni tipiche per la GuardShield™ Tipo 2 POC barriera fotoelettrica di sicurezza: Nastri trasportatori
Macchine per imballaggio (esclusi pallettizzatori)
Macchine tessili
Linee di assemblaggio automatizzate
Macchine automatiche di stoccaggio e recupero
Informazioni aggiuntive
Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza