Loading

Interruttori di interblocco con attuatore a linguetta 440K Trojan T15 e T15-GD2
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco con attuatore Trojan™ T15 e T15-GD2 sono interruttori di interblocco di sicurezza universali compatti azionati da attuatore o chiave, adatti al bordo anteriore di protezioni scorrevoli, a cerniera o sollevabili.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco con attuatore Trojan™ T15 e Trojan™ T15-GD2 sono interruttori di interblocco di sicurezza universali compatti azionati da attuatore o chiave, adatti al bordo di protezioni scorrevoli, a cerniera o rimovibili. Con due fessure di inserimento e teste rotanti, azionabili solo rilasciando le viti del coperchio, questi interruttori offrono quattro diverse opzioni di inserimento dell'attuatore.

  • Corpo compatto da 75 × 52 × 32 mm (2.95 × 2.05 × 1.26″)
  • Forza di ritenuta attuatore 30 N
  • Robusto e versatile, utilizzabile nella maggior parte delle applicazioni
  • Contatti: 2 NC di sicurezza o 1 NC di sicurezza e 1 NA ausiliario
  • Disponibile versione GD2 per applicazioni gravose
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di interblocco di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119

Dati di sicurezza funzionale

Vedere la pubblicazione SAFETY-SR001.

Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco con attuatore Trojan 440K T15 e T15-GD2
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: