Loading

Interruttori di interblocco universali Trojan 5 & 6 440K
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco universali Trojan™ 5 & 6 sono interruttori di interblocco di sicurezza universali azionati da attuatore o chiave.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri  interruttori di interblocco di sicurezza Trojan™ 5 e Trojan™ 6 Universal Tongue sono interruttori di interblocco di sicurezza universali azionati da linguetta o chiave. Sono adatti al bordo anteriore di protezioni scorrevoli, incernierate o amovibili. Con doppia fessura di ingresso per chiave e teste ruotabili, azionabili solo allentando le viti del coperchio, questi interruttori offrono quattro opzioni di ingresso per l’attuatore.

  • Robusto e versatile, può essere utilizzato nella maggior parte delle applicazioni
  • Attuatore antimanomissione ad espulsione automatica che funziona solo quando montato sulla protezione (non con i modelli GD2)
  • Quattro possibili punti di ingresso per l’attuatore, facile da installare
  • Stile GD2 disponibile per applicazioni difficili
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119

Dati di sicurezza funzionale

Vedere la pubblicazione SAFETY-SR001.

Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco di sicurezza con attuatore universale Trojan 5 e 6 440K
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: