Loading

Interruttori di interblocco a linguetta miniaturizzati 440K Elf
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a linguetta miniaturizzati Elf™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati a linguetta o a chiave che si adattano al bordo anteriore di protezioni scorrevoli, a cerniera o sollevabili.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a linguetta miniaturizzati Elf™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati a linguetta o con chiave che si adattano al bordo anteriore di protezioni scorrevoli, a cerniera o sollevabili. L'esclusiva custodia miniaturizzata rende l'interruttore di interblocco Elf uno dei più piccoli del suo genere attualmente disponibili. Questo interruttore è ideale per macchine di dimensioni ridotte come stampanti, fotocopiatrici e macchine domestiche che, fino ad ora, non hanno potuto utilizzare interblocchi di sicurezza a causa delle restrizioni di spazio.

  • Ideale per protezioni piccole e leggere
  • Corpo miniaturizzato di soli 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″)
  • Contatti: 2 NC o 1 NO e 1 NC
  • Otto possibili punti di ingresso dell'attuatore, facile da installare
  • Protezione ambientale: IP67
  • Disponibile versione GD2 per applicazioni difficili
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119 

Dati di sicurezza funzionale

Vedere la pubblicazione SAFETY-SR001.

Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco miniaturizzati a linguetta Elf 440K
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: