Loading

Interruttori di interblocco a cerniera miniaturizzati 440H Sprite
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a cerniera miniaturizzati Sprite sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera in un corpo compatto di soli 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), che li rende tra i più piccoli interruttori di interblocco attualmente disponibili.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
I nostri interruttori di interblocco miniaturizzati a cerniera Sprite sono interblocchi di sicurezza azionati a cerniera in un corpo compatto di soli 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), che li rende tra i più piccoli interblocchi attualmente disponibili. Sprite è progettato per macchine più piccole come le macchine da stampa, le fotocopiatrici e le macchine domestiche e  include le funzioni di sicurezza necessarie.

  • Ideale per protezioni piccole e leggere
  • Interruttore di interblocco con cerniera più piccolo disponibile, custodia 75 × 25 mm
  • Grado di funzionamento personalizzabile con camma regolabile
  • 2 NC o 1 NC e 1 NO contatti
  • Quattro possibili posizioni dell'albero, facile da installare
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • NRTL/C
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Può essere idoneo all'uso in sistemi Cat 3 o Cat 4 in base all'architettura e alle caratteristiche dell'applicazione

Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 10⁶ cicli con carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • Può essere idoneo all'uso in sistemi con livelli prestazionali Ple o Pld (secondo ISO 13849-1:2006) e in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) in base all'architettura e alle caratteristiche dell'applicazione 
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco a cerniera miniaturizzati 440H Sprite
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: