Loading

Interruttori di interblocco con cerniera per uso gravoso Rotacam 440H
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco Rotacam™ per uso gravoso con cerniera sono interblocchi di sicurezza azionati da cerniera.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco con cerniera per uso gravoso Rotacam™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera. Si collegano al perno della cerniera esistente per il funzionamento diretto dell'interruttore. L'alimentazione della macchina viene isolata quando la protezione viene aperta di soli 5°. Per applicazioni che richiedono un grado di funzionamento maggiore, la camma interna può essere regolata da 5–11 °.

  • Adatto come perno di cerniera su porte di protezione leggere e di peso medio
  • Isola l'alimentazione entro 5° di movimento della porta
  • Grado di funzionamento regolabile con camma
  • Robusto corpo pressofuso
  • Due  contatti NC e 1 contatto NO (sigillati a IP66)
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • SUVA Certificato
  • Certificato TÜV
Classificazione di sicurezza

Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4

Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 × 10⁶ cicli con carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • Può essere adatto per l’uso in sistemi a livelli di prestazione Ple o Pld (secondo ISO 13849-1:2006) e per l’uso in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda dell’architettura e delle caratteristiche dell’applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco con cerniera per uso gravoso Rotacam 440H
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: