Loading

Interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 440H
Allen-Bradley

I nostri interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera che si adattano al punto di cerniera delle protezioni.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
(2)
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
I nostri interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera che si adattano al punto di cerniera delle protezioni. Con una testa rotante, il versatile Ensign 3 offre fino a quattro opzioni di montaggio.

  • Dimensioni compatte – Corpo da 90.5 × 31 × 30.4 mm (3.56 × 1.22 × 1.2″)
  • Ideale per protezioni piccole e leggere
  • Grado di funzionamento personalizzabile con camma regolabile
  • 2 contatti NC e 1 NA oppure 3 NC (sigillati a IP67)
  • Quattro possibili posizioni dell'albero, facile da installare
  • Disponibili alberi pieni e cavi
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • NTTL/C
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Interblocchi a doppio canale adatti all'uso in sistemi di Categoria 3 o Categoria 4.

Dati di sicurezza funzionale
  • B10d: > 2 ×  10⁶ manovre a carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • Potrebbero essere adatti all'uso in sistemi con livelli prestazionali Ple o Pld (secondo ISO 13849-1) e in sistemi SIL2 o SIL3 (secondo IEC 62061) a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione 
Conformità agli standard
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 440H
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: