Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore di interblocco dotato di un sensore di porta RFID a codifica univoca con tecnologia di rilevamento della posizione della porta a induzione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
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
Il nostro interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore di interblocco dotato di un sensore porta RFID a codifica univoca con tecnologia di rilevamento induttivo della posizione della porta. Questo interruttore può rilevare se una chiave attuatore si rompe o si separa dalla posizione montata sulla porta. Costruito con la stessa tecnologia a stato solido del TLS GD2, questo interruttore supporta il più alto livello di sicurezza – Performance Level “e” (PLe) secondo EN ISO 13849-1.

  • Conforme a PLe secondo ISO 13849-1
  • Uscite OSSD a stato solido collegabili in serie secondo ISO 14119
  • Target porta con RFID a codice univoco
  • Disponibile nei modelli Alimentare per rilasciare o Alimentare per bloccare
  • Facile connessione QD
  • Stessa configurazione meccanica del 440G TLS-GD2 standard Interruttore di blocco protezione 
  • Elevata forza di blocco ≤2000 N (450 lbf)
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli interruttori di blocco protezione di sicurezza TLS-Z GD2 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo di interblocco di tipo 4 con blocco della protezione secondo ISO 14119 
  • Codifica elevata (univoca) secondo ISO 14119
  • PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1
Dati di sicurezza funzionale (relativi ai contatti di sicurezza)
  • PFHD  1.70E-09 probabilità di guasto pericoloso all’ora secondo EN/IEC 61508 o EN/IEC 62061 (modalità continua e ad alta domanda)
  • L’interruttore di interblocco a doppio canale può essere adatto all’uso in applicazioni fino a PLe (secondo ISO 13849-1) e per l’uso in sistemi fino a SIL 3 (secondo IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell’applicazione.
  • Mission time/PTI: 20 anni o 106 cicli
Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: