Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di blocco di protezione TLS-GD2 è un interruttore di interblocco a chiavetta in modalità positiva.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(43)
(12)
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
Il nostro interruttore di blocco protezione TLS-GD2 è un interruttore di interblocco con attuatore a linguetta in modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene l'alimentazione isolata mentre la protezione è aperta. Il TLS-GD2 ha tre contatti di sicurezza (NC) e due contatti ausiliari (NA).

  • Alimentazione per sblocco o alimentazione per blocco
  • Elevata forza di blocco 2000 N (450 lb)
  • 2 NC e 1 NA per il monitoraggio della posizione
  • 1 NC e 1 NA o 2 NC per il monitoraggio del blocco
  • Testa girevole (quattro possibili slot di inserimento chiave)
  • Conforme a EN 1088 e EN 60947-5-1
  • Versione con funzione di sblocco di emergenza disponibile
  • IP69K, adatto per lavaggio ad alta pressione e alta temperatura
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti nell’ambiente di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 con blocco protezione e codifica bassa (linguetta) secondo ISO 14119

Dati di sicurezza funzionale (relativi ai contatti di sicurezza)
  • B10d: > 2 × 106 manovre al carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • Può essere adatto all'uso in sistemi con livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e all'uso in sistemi SIL 2 o SIL 3 (secondo IEC 62061) a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2 (con protezione da scariche elettriche)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: