Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

Gli interruttori di blocco protezione Bulletin 440G-MZ consentono l'accesso completo all'area protetta, dove sono generalmente richiesti una forza di tenuta elevata, un'ampia tolleranza al disallineamento della protezione e una funzione di sblocco.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
  • Interruttore di blocco di protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con 3 rientranze per i 3 attuatori estratti (sul davanti e su ciascun lato). Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso.

    440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

  • Interruttore di blocco protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con una manopola di funzione di sblocco sul retro e un cavo che parte dal fondo. Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso

    440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Interruttore di blocco di protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con 3 rientranze per i 3 attuatori estratti (sul davanti e su ciascun lato). Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso.

440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

Interruttore di blocco protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con una manopola di funzione di sblocco sul retro e un cavo che parte dal fondo. Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso

440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Chevron LeftChevron Left
Interruttore di blocco di protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con 3 rientranze per i 3 attuatori estratti (sul davanti e su ciascun lato). Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso.
Chevron LeftChevron Left
Interruttore di blocco protezione 440G-MZ con corpo in plastica di sicurezza rosso e grigio sotto un cubo di alluminio con una manopola di funzione di sblocco sul retro e un cavo che parte dal fondo. Il marchio Allen-Bradley e gli indicatori LED si trovano sulla parte anteriore del corpo rosso
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori di blocco protezione 440G-MZ contribuiscono a proteggere il personale e sono adatti a molti tipi di porte di protezione, comprese le porte di protezione a grandezza naturale. Questi interruttori consentono l’accesso completo all’area protetta, dove sono comunemente richiesti una forza di tenuta elevata, un’ampia tolleranza al disallineamento della protezione e un’opzione di funzione di sblocco. Il nostro 440G-MZ è dotato della tecnologia GuardLink® integrata che lo rende un dispositivo intelligente e ne consente un’integrazione ottimale.

Panoramica

  • Ottimizzato per l'accesso completo del corpo
  • Fornisce una forza di tenuta di 2500 N per il blocco di una porta di protezione a grandezza naturale
  • La funzione di sblocco di emergenza opzionale consente di uscire dall'area protetta
  • Include il movimento dell'attuatore su più assi, che facilita una tolleranza di disallineamento di ±5 mm
  • Offre l'integrazione di rete tramite scheda di comunicazione EtherNet/IP con relè di sicurezza
  • Include un attuatore RFID con codifica univoca (alta) o standard (bassa) per un livello flessibile di protezione da manomissione
  • Presenta indicatori di stato avvolgenti altamente visibili a 270° per lo stato LINK e DEVICE
  • Offre classificazioni di sicurezza SIL 3, PLe, Cat 4 – il più alto livello di sicurezza
  • Disponibile per funzionare come dispositivo autonomo (connessione OSSD a 5 pin) o in un sistema GuardLink
  • Include il montaggio con tre punti di ingresso su porte a battente o scorrevoli
  • Disponibile in due modelli: Power to Release (sicurezza delle persone) e Power to Lock (protezione della macchina)
Ulteriori informazioni
  • Abilitate la sicurezza nella vostra Connected Enterprise® con il sistema di sicurezza GuardLink. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen-Bradley® Guardmaster® dotati di tecnologia  GuardLink  forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia contribuisce a migliorare la sicurezza e ad aumentare l’efficienza a livello di macchina e di impianto.
  • Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri  componenti di sicurezza  e  soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto interruttore di sicurezza con blocco della protezione Bulletin 440G-MZ 440GMZ-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE
  • Marcatura C-Tick
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MZ
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: