Loading

Solenoide 440G-MT
Allen-Bradley

Il nostro interruttore a solenoide 440G-MT è un interruttore di interblocco con blocco della protezione azionato da linguetta, a modalità positiva, che blocca una protezione della macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata mentre la protezione è aperta.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro interruttore di interblocco con solenoide 440G-MT è un interruttore di interblocco con blocco della protezione azionato da attuatore in modalità positiva che blocca una protezione della macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata mentre la protezione è aperta. La protezione può essere aperta solo quando viene applicato un segnale al solenoide interno, che sblocca il meccanismo di blocco.

  • Dispositivo di interblocco di tipo 2 con blocco di protezione e basso livello di codifica secondo ISO 14119
  • Fzh elevato (forza di tenuta): 1500 N (337 lb)
  • Blocco meccanico (alimentare per rilasciare)
  • Corpo in lega pressofusa per uso gravoso in ambienti difficili
  • Versione diagnostica disponibile con indicatore di stato integrato per indicare lo stato della porta indipendentemente dallo stato del blocco
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed
  • Certificazione TÜV
Classificazione di sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 con blocco protezione e codifica bassa secondo ISO 14119 

Dati di sicurezza funzionale (relativi ai contatti di sicurezza)
  • B10d: > 2 × 106 manovre al carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 anni
  • Può essere adatto all'uso in sistemi con livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e all'uso in sistemi SIL 2 o SIL 3 (secondo IEC 62061) a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione
Conformità agli standard
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Solenoide 440G-MT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: