Loading

Interruttori di blocco protezione 440G-LZ
Allen-Bradley

Il 440G-LZ Guard Locking Switch è progettato per porte di protezione con accesso parziale del corpo. Questo interruttore combina la tecnologia a microprocessore con un attuatore codificato RFID e presenta un meccanismo di azionamento del perno di bloccaggio che si blocca solo quando viene rilevato l'attuatore corretto.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
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
Il nostro interruttore di blocco protezione 440G-LZ è progettato per porte di protezione con accesso parziale del corpo. Questo interruttore combina la tecnologia del microprocessore con un attuatore codificato RFID e  presenta un meccanismo di azionamento del perno di bloccaggio che blocca solo  quando viene rilevato l'attuatore corretto. Grazie a questa funzionalità,  l'interruttore è  certificato TÜV PLe, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), che rappresenta il più alto livello di sicurezza per il monitoraggio della posizione e del blocco delle porte di protezione.

  • Consuma fino al 60 % di energia in meno rispetto ai prodotti concorrenti
  • Offre attuatori RFID standard codificati (basso) o univocamente codificati (alto)
  • Disponibile in due modelli: 
    • Alimentazione per rilascio (sicurezza delle persone)
    • Alimentazione per blocco (protezione delle macchine)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive UE applicabili
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Classificazione di sicurezza
  • PLe categoria 4 secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo IEC 61508 e IEC 62061
Dati di sicurezza funzionale
  • Rilevamento porta di protezione e monitoraggio del blocco
  • PFHd: 9.1 × 10⁻¹⁰
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto all'uso in applicazioni fino a PLe (secondo ISO 13849-1) e per l'uso in sistemi fino a SIL 3 (secondo IEC 62061 e IEC 61508) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione.
    Mission time/PTI: 20 anni
  • Conformità agli standard
IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di blocco protezione 440G-LZ
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: