Loading

440G-EZ elettromagnetico
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di interblocco Bulletin 440G-EZ è progettato per migliorare la sicurezza delle macchine e contribuire in modo affidabile a proteggere un processo di lavoro da tempi di fermo non pianificati, il che aiuta a migliorare la produttività e ad aumentare l'efficienza.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro interruttore di interblocco Bulletin 440G-EZ è progettato per migliorare la sicurezza delle macchine e per proteggere in modo affidabile un processo di lavoro da fermi macchina non pianificati, contribuendo così a migliorare la produttività e ad aumentare l'efficienza. Questo interruttore di sicurezza combina una funzione di blocco magnetico PTL (Power to Lock) con una forza di tenuta di 500 N e una tolleranza di 5 mm per il disallineamento.

  • Fornisce protezione di processo e macchina secondo ISO EN 14119
  • Include un dispositivo di blocco della protezione senza contatto con funzione di blocco PTL (Power to Lock)
  • Offre classificazioni di sicurezza PLe, Cat 4, SIL 3
  • Offre interruttori che possono essere collegati in serie
  • Fornisce una forza di tenuta di 500 N e una tolleranza di allineamento di 5 mm
  • Include custodia IP67: custodia del sensore in alluminio anodizzato; custodia dell'attuatore in fibra di vetro/PVC
  • Offre opzioni di connessione Micro QD M12 a 5 e 8 pin
Ulteriori informazioni
  • Soluzione Connected Components — La nostra soluzione Connected Components offre una soluzione di micro-automazione semplice ed economica per i costruttori di macchine piccole e autonome.
  • Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto 440G-EZ interruttore di sicurezza elettromagnetico 440GEZ-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive UE applicabili
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Classificazione di sicurezza
  • Categoria PLe 4 secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo IEC 61508 e IEC 62061
Dati di sicurezza funzionale
  • Rilevamento porta di protezione e monitoraggio del blocco
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ a 40 °C (104 °F) e 1000 m (0.62 mi) sul livello del mare
  • L'interblocco a doppio canale può essere adatto per l'uso in applicazioni fino a PLe (secondo ISO 13849-1) e per l'uso fino a sistemi SIL 3 (secondo IEC 62061 e IEC 61508) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione.
    Tempo di missione/PTI: 20 anni
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ elettromagnetico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: