Loading

440G Atlas 5
Allen-Bradley

Il nostro interruttore di blocco di protezione Atlas™ 5 è un interruttore di interblocco a chiavetta in modalità positiva. Blocca una protezione della macchina in posizione chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene l'alimentazione isolata mentre la protezione è aperta.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro Atlas™ 5 Guard Locking Switch è un interruttore di interblocco a chiavetta in modalità positiva. Blocca una protezione della macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene l'alimentazione isolata mentre la protezione è aperta. Con  due contatti di sicurezza (NC) e  due contatti ausiliari (NA), l'interruttore Atlas 5 è ideale per le macchine controllate da PLC.

  • Blocco meccanico
  • Elevata forza di bloccaggio di 5000 N (1124 lb)
  • Corpo in lega pressofusa per uso gravoso
  • Testa autoallineante brevettata
Informazioni aggiuntive

Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri componenti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo le sfide che dovete affrontare in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

 


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli interruttori di sicurezza GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • CSA
  • cULus
  • TÜV
Classificazione di sicurezza
  • Dispositivo Cat. 1 secondo EN954-1 Interblocchi a doppio canale adatti per sistemi Cat. 3 o 4 
Dati di sicurezza funzionale (relativi ai contatti di sicurezza)
  • B10d: > 2 × 10⁶ manovre al carico minimo
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anni
  • Possono essere adatti per l'uso in sistemi a livelli prestazionali PLe o PLd (secondo ISO 13849-1:2006) e per l'uso in sistemi SIL 2 o SIL 3 (secondo IEC 62061) a seconda dell'architettura e delle caratteristiche dell'applicazione 
Conformità agli standard
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left 440G Atlas 5
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: