Loading

Interruttori a fune 440E Lifeline 5
Allen-Bradley

Gli interruttori a fune Bulletin 440E Lifeline™ 5 sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità e diagnostica avanzate per aumentare la sicurezza e migliorare la produttività.
Loading
  1. Prodotti
  2. Panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
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
Panoramica
  • Interruttore a fune Allen-Bradley 440E Lifeline 5
Interruttore a fune Allen-Bradley 440E Lifeline 5
Chevron LeftChevron Left
Interruttore a fune Allen-Bradley 440E Lifeline 5
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo

Gli interruttori a fune Bulletin 440E Lifeline™ 5 sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità e diagnostica avanzate per aumentare la sicurezza e migliorare la produttività. Questi interruttori offrono funzionalità e funzioni che semplificano la configurazione e consentono una manutenzione e una risoluzione dei problemi più efficienti. I nostri interruttori a fune Lifeline 5 sono progettati per varie applicazioni, dalla movimentazione generale dei materiali agli ambienti gravosi dell’industria alimentare e delle bevande.


  • Include un sistema elettronico di monitoraggio della fune che monitora la campata del cavo e compensa l'espansione termica
  • Offre custodie robuste in acciaio inossidabile (IP69K) o in alluminio pressofuso (IP66) con pulsante di arresto di emergenza opzionale
  • Supporta lunghe campate di cavo fino a 100 m (328′)
  • Fornisce un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da −20 … +75 °C (−4 … +167 °F)
  • Offre indicatori di stato d'esercizio a LED (visibili da un ampio angolo di 270°) che forniscono la diagnostica per l'interruttore e l'impostazione della tensione
  • Include un connettore M12 a 5 pin per il collegamento diretto o un connettore M12 a 8 pin per la connessione in serie, mantenendo il massimo livello di sicurezza

I nostri interruttori a fune Lifeline™ 5 Bulletin 440E supportano applicazioni che richiedono un accesso ininterrotto a un arresto di emergenza e includono:

  • Apparecchiature per la movimentazione dei materiali
  • Centri di distribuzione
  • Industria alimentare e delle bevande
Ulteriori informazioni
  • Video dell'interruttore a fune Guardmaster Lifeline 5 - IT — Scoprite come la capacità diagnostica di questo interruttore consente di affrontare potenziali problemi prima che causino tempi di fermo non pianificati. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
  • Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con i nostri Safety Components e le Safety Solutions integrate. Conosciamo le sfide che affrontate in fabbrica e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Dati tecnici dei dispositivi di arresto di emergenza 440-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Istruzioni per l'installazione dell'interruttore di sicurezza a fune Lifeline 5 440E-IN008_-EN-P
Istruzioni per l'installazione dell'arresto di emergenza elettronico monitorato Lifeline 5 440E-IN011_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli interruttori a fune Lifeline 5 Bulletin 440E 440E-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sugli arresti di emergenza e gli interruttori di abilitazione GLSAFE-BR004_-EN-P
Interruttore di sicurezza a fune Lifeline 5 (solo modelli Series B) - Informazioni sul prodotto 440E-PC002_-EN-P
Informazioni sul prodotto Lifeline 5 interruttore di sicurezza a fune a doppia testa 440E-PC003_-EN-P
Informazioni sul prodotto Lifeline 5 interruttore di sicurezza a fune con arresto di emergenza 440E-PC004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus Listed (UL 508)
  • Certificazione TÜV
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
Classificazione di sicurezza
  • PLe Cat 4 secondo EN ISO 13849-1, SIL CL3 secondo IEC 62061 e IEC 61508
  • L'intento della funzionalità operativa richiesta da EN ISO 13850 e IEC 60947-5-5 è ottenuto utilizzando la tecnologia elettronica.
Dati di sicurezza funzionale

 

  • PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1
  • Per i dati di sicurezza funzionale, vedere: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

 

Conformità agli standard
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori a fune 440E Lifeline 5
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: