Loading
Vista sinistra del modulo di elaborazione edge integrato con sportello grigio che si apre a sinistra
Nuovo prodotto

Modulo di calcolo edge integrato
Allen-Bradley

Ottenete visibilità in tempo reale sulla vostra operazione, aumentate la produttività, migliorate la qualità e promuovete l'eccellenza operativa con Embedded Edge Compute Module.
  1. Prodotti
  2. panoramica
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(69)
(38)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica

Volete rivoluzionare la vostra soluzione software di controllo con capacità di elaborazione avanzate? Con l’Embedded Edge Compute Module, potete ottenere visibilità in tempo reale sulle vostre operazioni, aumentare la produttività, migliorare la qualità e promuovere l’eccellenza operativa. Passate da un processo decisionale reattivo a uno proattivo sfruttando la potenza della computer vision e dell’analisi in un ambiente di produzione intelligente.

Logo Allen-Bradley

Le vostre macchine — flessibili, scalabili

L'ottimizzazione del software di controllo non dovrebbe essere ostacolata da configurazioni complesse e processi che richiedono molto tempo. Con l'Embedded Edge Compute Module, avete la libertà di espandere i vostri progetti senza sforzo, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero: la creazione di soluzioni rivoluzionarie.

Che stiate iniziando in piccolo o puntando a implementazioni su larga scala, i nostri moduli offrono opzioni flessibili per soddisfare i vostri requisiti specifici per l'applicazione e l'esperienza utente. 


Undici bolle di animazione che illustrano edge computing, abilitazione Wi-Fi e concetti basati su cloud che fluttuano sopra un laptop

Software di controllo intelligente progettato per  sfruttare la connettività edge e la collaborazione cloud

I nostri moduli di calcolo sono progettati per integrarsi perfettamente nella vostra infrastruttura esistente. Con la prima versione dell’Embedded Edge Compute Module, potete sfruttare le opzioni di connettività che forniscono percorsi di comunicazione verso REST API, OPC UA e MQTT per creare un ambiente veramente collaborativo. L’Embedded Edge Compute Module consente l’interoperabilità a livello OT e IT, dando vita alla convergenza IT/OT.


Create la vostra  soluzione costruibile

Integrando le capacità di edge computing con il software di analisi dei dati, l'elaborazione dei dati critici può avvenire alla velocità desiderata, migliorando le prestazioni di accesso e la reattività. Con la capacità di hostare FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™, l'Embedded Edge Compute Module fornisce una soluzione completa per elaborare i dati visivi localmente e da remoto, mantenendo la capacità di espandere e scalare il sistema in base alle esigenze.

Vista posteriore di due persone che indossano caschi di sicurezza rossi e si chinano su un computer

Progettazione semplificata delle macchine, possibilità illimitate

Prestazioni senza pari

Grazie a processori avanzati, questi moduli garantiscono un'elaborazione dei dati rapidissima, analisi in tempo reale e multitasking senza interruzioni, offrendo alla vostra tecnologia il vantaggio che merita.

Flessibilità e scalabilità 

Dai fattori di forma compatti adatti ad ambienti con spazio limitato alle configurazioni espandibili per esigenze di calcolo robuste, abbiamo una soluzione per ogni fase del vostro percorso di sviluppo

Sviluppo accelerato

Grazie a un supporto software completo, a librerie estese e a una vivace community di sviluppatore, avrete tutti gli strumenti necessari per ottimizzare i vostri cicli di sviluppo e dare vita alle vostre idee più rapidamente.

Connettività e integrazione avanzate

Il modulo Embedded Edge Compute consente di creare sistemi robusti e interconnessi che funzionano in modo armonioso, facilitando uno scambio efficiente di dati e abilitando nuovi livelli di automazione.

Flussi di lavoro moderni 

Sperimentate una maggiore velocità, reattività e una riduzione della latenza dei dati sfruttando la potenza dei nostri dispositivi edge, progettati per ospitare linguaggi di programmazione moderni in un ambiente facile da usare. 

Applicazioni industriali

I nostri moduli di calcolo supportano applicazioni in una moltitudine di settori, tra cui robotica, IoT (Internet of Things), automazione industriale, AI (intelligenza artificiale), edge computing e altro ancora, consentendovi di innovare e di rimanere all'avanguardia nell'attuale panorama tecnologico in rapida evoluzione.

Guarda i nostri video su Embedded Edge Compute

  • VIDEO
    Funzionalità di edge compute integrate e dimostrazione
  • VIDEO
    Edge Compute integrato Configurare e distribuire una soluzione C# in FactoryTalk Optix
  • VIDEO
    Edge Compute integrato FactoryTalk Remote Access
  • VIDEO
    Server OPC UA Embedded Edge Compute
  • VIDEO
    Client OPC UA Embedded Edge Compute
  • VIDEO
    MQTT Embedded Edge Compute

Espandete la vostra soluzione di software di controllo

Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Scoprite nuove possibilità per le vostre soluzioni di interfaccia operatore e di Industrial Internet of Things con il portafoglio FactoryTalk Optix: hardware e software progettati per trasparenza e flessibilità.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
Software FactoryTalk Linx
Software FactoryTalk Linx
Software FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx è la piattaforma di comunicazione più moderna, sicura, performante e adatta per la Integrated Architecture.
Guida rapida di ControlFLASH Plus
Una donna con un elmetto di sicurezza bianco e un giubbotto di sicurezza al neon che digita su una tastiera e osserva quattro monitor di computer in una grande fabbrica industriale
Guida rapida di ControlFLASH Plus

Questa guida di messa in funzione rapida descrive come utilizzare il software ControlFLASH Plus® per aggiornare il firmware del dispositivo. 

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Modulo di elaborazione Edge integrato
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: