Loading

Servomotori compatti multiuso Kinetix TLP
Allen-Bradley

Con un eccellente rapporto potenza/dimensioni, questi innovativi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali riducendo al minimo lo spazio richiesto.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Chevron LeftChevron Left
Un servomotore compatto multifunzione Kinetix TLP nero rivolto verso sinistra con il cavo motore collegato che scende verso destra.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori compatti multifunzione Kinetix® TLP sono progettati per elevare il controllo assi di precisione in spazi ristretti. Con un eccellente rapporto potenza / dimensioni, questi innovativi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali riducendo al minimo i requisiti di spazio. Scoprite come possono aumentare l'efficienza dei vostri processi e integrarsi perfettamente con la vostra soluzione completa di controllo assi per abilitare macchinari intelligenti più performanti che massimizzano il valore della produzione.


Panoramica

Sfruttate il potenziale di processi flessibili e ad alte prestazioni con i nostri servomotori compatti multiuso Kinetix TLP. Con otto taglie di Frame che vanno da 46 mm a 235 mm e opzioni per alimentazione a 200 V e 400 V, questi motori sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni a bassa potenza. Scegliete la versatilità e l'efficienza con i servomotori compatti Kinetix TLP e portate le vostre macchine a un livello superiore.

Completate la vostra smart machine abbinando questi servomotori compatti ai Kinetix 5100 Servo Drives o ai Kinetix 5300 Servo Drives.

  • Disponibili in 200 V e 400 V con 8 taglie di Frame: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
  • Potenza nominale da 50 W a 15 kW
  • Feedback ad alta risoluzione a 24 bit
  • Opzione monogiro e multigiro (necessaria batteria) con un solo dispositivo di feedback fisico
  • Opzione freno CC integrale a 24 V disponibile
  • UL Recognized secondo gli standard UL e CSA applicabili e marchio CE per le direttive applicabili

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
Ulteriori informazioni
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Ulteriori informazioni
Programmable Controllers
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Kinetix 5100 Servo Drive e Kinetix TLP Servo Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE
  • Marcato UKCA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori compatti multiuso Kinetix TLP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: