Loading

Software UltraWARE serie 2098
Allen-Bradley

UltraWARE è un software per la messa in servizio dei servoazionamenti Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 e Kinetix 3.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

UltraWARE™ serie 2098 è un software per la messa in servizio dei servoazionamenti Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 e Kinetix® 3. Questo software dispone di una serie completa di strumenti per la risoluzione dei problemi e di diagnostica. È compatibile con un’ampia gamma di drive della nostra famiglia di prodotti per il controllo assi e ciò semplifica l’integrazione e le operazioni di debug.

  • Comunicazione con servoazionamenti Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 e Kinetix® 3 attraverso la porta seriale del PC
  • Consente di personalizzare le capacità di movimento scegliendo le modalità operative o le funzioni di controllo dei servoazionamenti
  • Funzioni di configurazione che consentono di mettere in servizio e programmare il proprio sistema offline
  • Strumenti di produttività potenti e collaudati, tra cui un oscilloscopio integrato, indicatori su schermo e strumenti per operazioni rapide di debug e misurazione
  • Monitora un’ampia gamma di parametri di stato e movimento dei drive
  • Supporta programmazione standard ANSI C (solo inverter Ultra5000)
  • Compatibile con sistemi operativi Windows® 95, Windows 98, Windows 2000 and Windows NT
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Software UltraWARE serie 2098
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: