Esportare e progettare l’armadio di controllo più semplice per gli Stati Uniti o il Canada può essere una sfida. Questo non significa che voi, o le aziende europee in generale, abbiate trovato impossibile esportare negli Stati Uniti o in Canada, ma probabilmente sarete d’accordo che il processo è raramente semplice e ci sono molte ragioni per questo.
- panoramica
La differenza
Le diverse regole stabilite nel corso degli anni in vari settori o regioni hanno portato a metodi radicalmente diversi. Definizioni come "linea" e "Feeder", o "protezione supplementare" e "circuito a energia limitata", che sono i cardini del sistema nordamericano, non hanno equivalenti nella progettazione di impianti industriali secondo le normative europee. La ragione di ciò non è un semplice problema di terminologia diversa, ma un approccio concettuale differente.
Il vostro successo è il nostro obiettivo
Anche dopo aver studiato a fondo l'argomento, sarebbe difficile abbracciare una logica così diversa dalla nostra se non attraverso una formazione di base che ci permetta di comprendere le origini di queste differenze. Il nostro obiettivo primario è quello di unire due culture — europea e nordamericana — che, nonostante si siano sviluppate in modo radicalmente diverso nel corso degli anni, condividono un obiettivo comune: un codice di progettazione reciproco in grado di stabilire regole per la sicurezza dell'operatore.
Programma di standard nordamericani
Con un'attenzione particolare alle normative che regolano le apparecchiature e i componenti industriali, e rivolto sia a professionisti esperti che a neofiti, il nostro lavoro tiene conto delle esigenze sia dei costruttori di quadri che dei produttori di apparecchiature, e include informazioni utili su:
- Circuiti di alimentazione
- Sistemi a bordo macchina
- Circuiti ausiliari correlati
- Controllo e protezione dei motori elettrici
Entità / Organizzazioni correlate
Agenzie e normative federali
Agenzie federali
Normative
Principali attori
Associazioni
NRTLs
Norme
- NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery (Norma elettrica per le macchine industriali)
- NFPA 70: National Electrical Code Softbound, 2017 Edition (National Electrical Code, edizione 2017)
- NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace (Norma per la sicurezza elettrica sul luogo di lavoro)
Elenco degli standard UL per prodotti di controllo industriale
Se si costruisce in conformità allo standard UL 508A, questo documento fornisce informazioni complete sui prodotti di controllo industriale Allen-Bradley. Tutte le voci contengono i numeri di standard, categoria e file UL pertinenti, con le descrizioni delle categorie UL e i paragrafi UL 508A (2103) pertinenti.
Leggere il documento per saperne di più su:
- Standard UL per tipo di prodotto
- Numeri di controllo della categoria
- Numeri di elenco file UL
- Riferimento incrociato allo standard UL 508A (pannello)
- Numeri di parte Rockwell Automation
Strumento gratuito per la determinazione della corrente di cortocircuito
Determinare la corrente di cortocircuito di un armadio di controllo industriale completo o di un quadro di comando può essere molto difficile, soprattutto se non vengono fatte le dovute considerazioni durante le fasi iniziali del processo di selezione dei componenti.
Questo strumento fornisce soluzioni coordinate per linee ad alta corrente di guasto per avviatori motore, soft-starter e azionamenti a componenti.
Potrebbero interessarti anche