Le scatole di distribuzione Bulletin 898 IDC sono un ottimo modo per aumentare la flessibilità e ridurre i costi. Abbassano i costi di manodopera riducendo i tempi di installazione e di ricerca guasti. Richiedono meno spazio rispetto ai cavi sciolti, hanno un aspetto più ordinato e organizzato e rendono la sostituzione dei cavi semplice nelle aree in cui i cavi sono facilmente danneggiati.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Corpo in pocan grigio per una buona resistenza agli oli e ai prodotti chimici
- Include un collegamento a perforazione di isolante che consente di collegare rapidamente cavi tagliati su misura alla scatola di distribuzione
- Offre una classificazione dei cavi PUR/PVC per una flessibilità fino a 1 milione di cicli
- Offre versione LED per l'uso con dispositivi di campo PP (sourcing)
- Include un marker a inserimento per l'identificazione di scatola e porta che può essere utilizzato con il sistema stampante Fast™ Trackmarker
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sulla connettività di rete e sui mezzi trasmissivi | CONEC-BR001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Certificato CSA
- UL riconosciuto