Loading

Presa a pannello micro CC
Allen-Bradley

Le nostre prese a pannello micro CC (M12) Bulletin 888 sono connettori pressofusi ideali per l'uso in custodie o per la creazione di configurazioni di cablaggio personalizzate.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
  • Prese a pannello micro CC
Prese a pannello micro CC
Chevron LeftChevron Left
Prese a pannello micro CC
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Le nostre prese passanti Bulletin 888 micro CC (M12) a pannello sono connettori pressofusi ideali per l'uso in custodie o per la creazione di configurazioni di cablaggio personalizzate. Il loro design modulare offre la possibilità di montaggio a pannello, aiuta a mantenere l'ordine e l'organizzazione e consente una semplice sostituzione nelle aree in cui i cavi sono soggetti a frequenti danni o sostituzioni.


  • Include un cavo standard da 12″ (disponibili altre lunghezze)
  • Offre una singola sede della chiave
  • Include una calotta in alluminio anodizzato
  • Include conduttori 22 AWG
  • Include prese passanti femmina e maschio
  • Offre configurazioni a 3, 4, 5 o 8 pin
  • Offre filettature di montaggio da 1/4″, 1/2″, M14 o PG 9
  • Offre prese a montaggio posteriore disponibili in configurazioni a 3, 4 e 5 pin
  • Include codice colore IEC

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla connettività di rete e sui mezzi trasmissivi CONEC-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificato CSA
  • UL riconosciuto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione
  5. Chevron LeftChevron Left Presa a pannello micro CC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: